Publique sus productos
Pared Ceranatto Aria 31X31
Pared Ceranatto Aria 31X31
Pared Ceranatto Aria 31X31
Pared Ceranatto Aria 31X31
Pared Ceranatto Aria 31X31
Pared Ceranatto Aria 31X31
Pared Ceranatto Aria 31X31
Pared Ceranatto Aria 31X31
Pared Ceranatto Aria 31X31
Pared Ceranatto Aria 31X31

    Pared Ceranatto Aria 31X31

    Descubre Aria , una pieza deslumbrante que infunde energía inigualable. Inspirada en la riqueza y el movimiento del mármol Four Seasons, su vibrante verde esmeralda captura la esencia de la naturaleza más audaz. Sus vetas de alto contraste pulsan con vida, creando un punto focal dinámico. Con la ligereza que evoca su nombre, y gracias a su radiante Brillo Semiespejo (y opción estructurada), Aria desata una sensación de vitalidad y asombro, creando espacios que respiran modernidad y personalidad arrolladora.
    Especificaciones
    • Nombre: ARIA 31X101 PRIMERA. Formato: 31 cm x 101 cm - No Modular. Las dimensiones de fabricación son 31.0 cm x 101.1 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes. Áreas de Instalación: Pared. Clasificación ANSI: No aplica. Tráfico: No aplica. Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203188-aria-31x101
    • Familia de productoAccents
    • Grupo de productos31X101
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1013
    • Ancho (mm)312
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)605
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela