Publique sus productos
Pared Ceranatto Tormes 58.4X118.4  Rectificado
Pared Ceranatto Tormes 58.4X118.4  Rectificado
Pared Ceranatto Tormes 58.4X118.4  Rectificado
Pared Ceranatto Tormes 58.4X118.4  Rectificado
Pared Ceranatto Tormes 58.4X118.4  Rectificado

    Pared Ceranatto Tormes 58.4X118.4 Rectificado

    nuestro TORMES de gran formato (58.4x118.4) simula la Textura lograda con óleos sobre trementina en papel, las caras diferenciadas de este producto permite lograr un efecto visual de movimiento del océano en tus espacios, logrando un paraíso natural . Su acabado satinado logra una superficie tersa, suave y sembirllante , que al contacto con el agua y el sol, resalta las tonalidades del producto. Ideal para instalarlo en las paredes de cualquier espacio de tu hogar e inclusíve como piso de interior para piscina
    Especificaciones
    • Nombre: TORMES 58.4X118.4 PRIMERA. Formato: 58.4 cm x 118.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes. Área de instalación: Pared. Clasificación ANSI: No Aplica - N/a. Tráfico: N/a. Espesor: 0.87 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia230071-tormes-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoAccents
    • Grupo de productos58,4X118,4
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1184
    • Ancho (mm)584
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela