Publique sus productos
Piso Ceranatto Tellus Gris 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Tellus Gris 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Tellus Gris 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Tellus Gris 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Tellus Gris 58.4X118.4  Rectificado

    Piso Ceranatto Tellus Gris 58.4X118.4 Rectificado

    La cerámica Tellus Gris 58.4x118.4 rinde homenaje a Tellus, la madre tierra en la mitología romana, reflejando en su diseño la fuerza, equilibrio y naturalidad de los materiales que perduran en el tiempo. Su estética tipo cemento en tono gris aporta una base sobria y contemporánea, ideal para proyectos arquitectónicos que buscan una conexión auténtica con lo esencial.
    Especificaciones
    • Nombre: TELLUS GRIS 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Formato: 58.4 cm x 118.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda incluyendo la ducha, las escaleras y los balcones. Lobbies y puntos fijos, locales comerciales de alto tráfico y oficinas, centros hospitalarios de baja complejidad, instituciones educativas, supermercados, salones sociales de interior y de exterior cubiertos, restaurantes con cocina cerrada y abierta, peluquerías (no aplica para aeropuertos). Clasificación ANSI: Clase 2 - Interior Wet Plus (0.50 a 0.59 en húmedo). Tráfico: Comercial General. Espesor: 0.97 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231028-tellus-gris-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoCement
    • Grupo de productos58,4X118,4
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1184
    • Ancho (mm)584
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica