Publique sus productos
Piso Ceranatto Jaspe 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Jaspe 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Jaspe 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Jaspe 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Jaspe 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Jaspe 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Jaspe 58.4X118.4  Rectificado

    Piso Ceranatto Jaspe 58.4X118.4 Rectificado

    Inspirada en la piedra homónima, nuestra cerámica para piso brillante, Jaspe 60x120, va más allá de simplemente emular el diseño natural de la piedra; busca transmitir las energías calmantes, armoniosas y estabilizadoras que caracterizan a esta piedra única. Transforma tu hogar al crear espacios de serenidad con nuestro piso brillante, moderno y resistente. Jaspe, integrante de nuestra innovadora línea Ceranatto, no solo destaca por su durabilidad y excelente relación calidad-precio, sino que también infunde tu espacio con positividad. Respaldado por nuestra garantía, se convierte en la elección ideal en gran formato para interiores.
    Especificaciones
    • Nombre: JASPE 58.4X118.4 PRIMERA RECT. Formato: 58.4 cm x 118.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda menos la cocina, los baños y los balcones. Escalera residenciales con uso de cinta o perfil de seguridad. Lobbies y puntos fijos, locales comerciales de alto tráfico y oficinas, centros hospitalarios de baja complejidad, instituciones educativas, supermercados, salones sociales de interior (no aplica para aeropuertos). Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (Mayor a 0.42 en seco). Tráfico: Comercial General (PEI Clase 05). Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231042-jaspe-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos58,4X118,4
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1184
    • Ancho (mm)584
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela