Publique sus productos
Piso Ceranatto Etna Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Etna Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Etna Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Etna Dual 58.4X118.4  Rectificado

    Piso Ceranatto Etna Dual 58.4X118.4 Rectificado

    Imponente, poderoso, una verdadera maravilla natural. Así se describe a menudo un volcán, y es precisamente esa majestuosidad la que queremos llevar al hogar de todos con nuestra propuesta Etna de gran formato. Inspirado en el volcán Etna, ubicado en Catania, esta pieza única es un homenaje a la fuerza y belleza de la naturaleza en su estado más puro. Con Etna, hemos capturado la esencia de las superficies volcánicas, replicando sus texturas imponentes y dramáticas para ofrecer una experiencia visual y táctil inigualable. Nuestra meticulosa atención al detalle se refleja en la gráfica imponente de Etna, que evidencia nuestro compromiso con la autenticidad y la calidad en cada obra. Etna está diseñado para quienes buscan lo más exótico que la naturaleza tiene para ofrecer. Con una rica combinación de texturas, Etna transforma cualquier espacio interno del hogar en un deleite sensorial, invitando a una experiencia que trasciende lo ordinario.
    Especificaciones
    • Nombre: ΕΤΝΑ 58.4Χ118.4 PRIMERA RECT. Formato: 58.4 cm X 118.4 cm - No Modular. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos, permitiéndose también su uso en paredes. Áreas de Instalación: Dormitorios, estudios y baños (incluyendo la ducha), balcones y saunas, sin acceso directo al exterior; también es apto para el exterior de piscinas residenciales. Clasificación ANSI: Clase 2 - Exterior Wet, según los parámetros de la norma ANSI A326.3. Tráfico: Residencial Moderado. Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231058-etna-58-4x118-4
    • Familia de productoNatural
    • Grupo de productos58,4X118,4
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1184
    • Ancho (mm)584
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela