Publique sus productos
Piso Ceranatto Onice 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Onice 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Onice 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Onice 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Onice 58.4X118.4  Rectificado

    Piso Ceranatto Onice 58.4X118.4 Rectificado

    ONICE se compone de un fondo en negro grafito con variaciones en gris plomo y antracita, atravesado por vetas diagonales blanquecinas, que simulan las fracturas naturales rellenas de calcita y óxidos minerales. El Onice 58,4x118,4 de Cerámica Italia es una pieza de alto impacto visual inspirada en la majestuosidad del ónix natural. Su superficie combina un fondo en negro grafito con matices en gris plomo y antracita, atravesado por vetas diagonales blanquecinas que evocan fracturas minerales rellenas de calcita y óxidos. Gracias a su acabado Cristal Lux, este diseño refleja la luz y potencia la elegancia en cada espacio, aportando sofisticación y carácter exclusivo. Ideal para proyectos residenciales y comerciales.
    Especificaciones
    • Nombre: ONICE 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Formato: 58.4 cm X 118.4 cm - No Modular. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos, aunque también pueden ser usadas en paredes. Áreas de Instalación: Todas las áreas internas de la vivienda (excepto baños, duchas y balcones), lobbies, vestíbulos, salas de espera de interior, oficinas privadas y locales comerciales de bajo tráfico sin acceso directo al exterior. Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (según norma ANSI A326.3). Tráfico: Comercial Moderado. Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231102-onice-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos58,4X118,4
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1184
    • Ancho (mm)584
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela