Nombre: RIALTO TECNICO 60X60 CYR PRIMERA EXC COR.
Formato: M 60 cm x 60 cm - Modular , con un tamaño de fabricación de 59.7 cm x 59.7 cm.
Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos , aunque también pueden ser usadas en paredes.
Áreas de Instalación: Todas las áreas internas de la vivienda (ducha, escaleras, balcones), zonas residenciales de exterior cubiertas, lobbies, locales comerciales de alto tráfico, oficinas, instituciones educativas, centros hospitalarios de baja complejidad, minimercados, salones sociales, restaurantes y peluquerías.
Clasificación ANSI: Clase 2 - Interior Wet Plus, según la norma ANSI A326.3.
Tráfico: Comercial General.
Espesor: 0.97 cm