Publique sus productos
Bovedilla Arco 50

Bovedilla Arco 50

Al igual que el resto de bovedillas cerámicas, la bovedilla Arco de 50 o revoltón, está diseñada para forjados de tipo unidireccional, con vigueta autorresistente, de hormigón o hierro. Su novedoso diseño formando un arco o revoltón en la parte inferior, pretende imitar al antiguo artesonado, pudiendo dar al forjado un aspecto antiguo e innovador a la vez. La bovedilla cerámica Arco de 50, ofrece una gran versatilidad al forjado, ya que puede dejarse vista por su tono rojizo, tal y como es fabricada, puede pintarse o barnizarse en la tonalidad deseada o puede ser enlucida. En cualquiera de los casos, da un aspecto totalmente distinto al forjado habitual.

Apoya en el ala de la viga, lo que hace que su altura de 130 mm., una vez apoyada suba a unos 160 mm., aproximadamente.

Esta bovedilla cerámica es fabricada siguiendo los más estrictos estándares de calidad y compromiso con el Medio Ambiente.

Especificaciones
  • Nombre: Bovedilla Arco 50 [LIST] Bovedilla de arcilla cocida LNR Usos previstos: Bovedilla de arcilla cocida utilizada conjuntamente en viguetas prefabricadas de hormigón (EN 15037-1) con o sin hormigón, colocado "in situ" para construcción de sistemas de forjado y cubierta de vigueta y bovedilla Unidades por m2 = 7,3 uds. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ Especificaciones técnicas Armonizadas EN 15037-3 Resistencia mecánica: Clase R1 Tolerancias dimensionales: T2 Medidas mínimas: N2 Densidad Seca Aparente: 625 Reacción al fuego: A1 Expansión por humedad: < 0,6 mm/m Conductividad térmica: 0,67 W/(mK) Durabilidad: F0 [/LIST]
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBA50
  • Familia de productoBovedilla cerámica
  • Grupo de productosArco
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2017-08-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)530
  • Profundidad (mm)230
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)6.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Bloque
  • Nombre UNSPSCCeramic blocks
  • Código UNSPSC30131504
  • Código Uniclass 2015Pr_15_93_30
  • Descripción Uniclass 2015Fill blocks
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

Disponibilidad en regiones

Europa
España