Publique sus productos
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double

    NK2NT-180 Double

    NK2NT-180 Double es una puerta plegable de 2 capas. Debido a su estructura rígida de marco de 180 mm de ancho es especialmente adecuada como una puerta externa grande. El ancho de una sola puerta puede ser de hasta 16 m, y la altura de 20 m. Cuando se utiliza un sistema de elevación de postes de soporte con puertas múltiples, el ancho de la puerta es ilimitado. El modelo polvoriento del cuarto de Double es una buena solución de puerta para el almacenamiento de materia prima en las plantas de calefacción, por ejemplo. La tela de la puerta viene siempre UV-revestida y es posible añadir dispositivos de prevención de robo, también. Además, ventanas son disponibles para esta puerta; o la entera tela puede ser parcialmente translúcida.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciank2nt180
    • Familia de productoIndustrial doors, Hangar doors
    • Grupo de productosNK2
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-05-05
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715