Publique sus productos
MBX Lumino
CLAGE GmbH

MBX Lumino

Traducido por Google,
Calentador de agua instantáneo de tamaño pequeño, controlado electrónicamente con grifo con sensor sin contacto para un suministro de agua caliente cómodo y de bajo consumo en un lavamanos (3,5/6,5 kW). • La potencia máxima del calentador de agua instantáneo se ajustará mediante una palanca en el grifo • opcionalmente se suministra con o sin enchufe (3,5 kW) • apto para instalación en pared • agua caliente inmediata en cualquier momento • Clase de eficiencia energética A (desde sept. 2015) • MCX Blue con grifo monomando para lavabo • MCX SMARTRONIC®
Especificaciones técnicas
  • Referenciambx_lumino
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productoselectrical instantaneous water heater
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)135
  • Ancho (mm)186
  • Profundidad (mm)87
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Caldera
  • Nombre UNSPSCHeater elements
  • Código UNSPSC40101830