Publique sus productos
Dulok 25 S1 - Fencing system
Dulok 25 S1 - Fencing system
Dulok 25 S1 - Fencing system

    Dulok 25 S1 - Fencing system

    Traducido por Google,

    Sistema de panel de doble cable según LPS 1175 A1 (SR1) Edición 8

    CLD Dulok presenta una solución de cercado de malla versátil, que equilibra la estética con la rentabilidad para aplicaciones que requieren visibilidad. Esta versión con clasificación de seguridad, Dulok 25 S1, incorpora cables gemelos horizontales de 8 mm junto con un cable vertical de 6 mm (comúnmente conocido como 868), con fijaciones ocultas para disuadir a posibles intrusos.

    Características:

    • Sistema de alta seguridad probado independientemente para retener un retraso mínimo de 60 segundos
    • Materiales reciclados
    • Apertura más estrecha que los sistemas Dulok estándar
    • Asegurado por el sistema acreditado de diseño.
    • Difícil de escalar o cortar.
    Especificaciones
      • Standard: LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013, Secured by Design - Police Preferred Specification

        Product Reference: CLD Dulok 25 S1 Double Wire Rigid Mesh Panel System

        Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns

        Panel width: 2508mm

        Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals.

        Mesh size: 200m x 25mm

        Available heights

        Select as required: 1830mm to 5070mm. Heights of 3030mm and above are made up of 2 or more panels

        Nominal height: 1830mm to 5070mm. Heights of 3030mm and above are made up of 2 or more panels

        Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

        Any RAL colour including marine grade and metallics.

        Top edge projection: 30mm

        Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

        Security topping

        options: Options available on request

        Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

        Post dimensions: 80mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

        Maximum post

        Centres: 2518mm

        Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex.

        Foundations: Set posts in holes minimum of 300mm square or 400mm diameter x 800mm deep.

        Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and the fence height

        Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects

        Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

        Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

        To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDulok-25-SR1-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Descripción Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems