Publique sus productos
Dulok 868 - Fencing system
Dulok 868 - Fencing system
Dulok 868 - Fencing system

    Dulok 868 - Fencing system

    3.8 de 5 estrellas3.8(11 reseñas)
    Traducido por Google,

    CLD Dulok es un sistema de vallado de malla muy versátil, que ofrece una solución estética y rentable donde se requiere visibilidad. Dulok presenta cables gemelos horizontales a cada lado del cable vertical. Está disponible en 2 opciones diferentes: verticales de 6 mm y horizontales gemelos de 8 mm o verticales de 5 mm y horizontales gemelos de 6 mm. (tradicionalmente conocidos como 868 y 656). Se encuentra disponible una amplia gama de alturas y versiones con clasificación de seguridad.

    Características:

    • Materiales reciclados
    • Paneles de doble alambre
    • Barra de sujeción de longitud completa para mayor seguridad
    • Gama completa de colores RAL disponibles
    • Amplia gama de opciones de altura
    • El sistema cumple de serie con la norma BS 1722-14 para vallas de paneles de acero de malla abierta.
    Especificaciones
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Dulok Double Wired Panel Fencing System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns.

      Note: Dulok Sports Rebound system panel type also available. Please refer to specific Q40 Specification.

      Panel width: 2506mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals or 5mm verticals and 6mm horizontals.

      Mesh size: 200 x 50mm

      Height:

      Select as appropriate 630mm to 6060mm. Fence heights above 3030mm are made up of 2 or more panels.

      Nominal height: 0.6 to 6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: Cranked or straight extensions for barbed and razor wire

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2520mm

      Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and height of fence

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDulok-868-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Clasificación IFC Objeto