Publique sus productos
Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate
Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate
Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate
Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate

    Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate

    Traducido por Google,
    Sistema de puerta batiente de alta seguridad según LPS 1175 C5 (SR3) Edición 8
    Las puertas batientes CLD LockMaster S3 se han desarrollado especialmente para integrarse perfectamente con una línea de valla CLD Securus. Disponible con un panel de relleno Securus S3, LockMaster S3 ofrece control de acceso con clasificación de seguridad, manteniendo la estética.

    Rigurosamente probado por la Junta de Certificación de Prevención de Pérdidas (LPCB) para garantizar un retraso mínimo de 5 minutos contra un ataque, LockMaster S3 también cuenta con la acreditación Secured by Design, lo que lo convierte en una especificación de seguridad preferida por la policía.


    Características:

    • Sistema especializado de alta seguridad para retener un retraso mínimo de 5 minutos
    • Materiales reciclados<
    • Doble posterior de relleno de malla Securus
    • Opciones de hoja simple o doble
    • Opciones de apertura de entrada/salida
    Especificaciones
    • Standard: LPS 1175 SR3 Issue 7,  BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013, Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD LockMaster SR3 Panic Out Gate

      Description: Mesh steel high security gate system with mesh infill

      Configuration: Single leaf opening outwards only

      Heights: 2350mm

      Nominal heights: 2.4m

      Widths: 1480mm

      Gate Frame: 100 x 50mm steel frame all welded and drilled prior to hot dip Galvanised and powder-coated to match fencing

      Infill Panels: CLD Securus mesh fixed with non-removable security fixings

      Locking: MICO Abryll Range of single point lock, surface fitted with Panic & Emergency.

      MICO external locking attachment cylinder guards USCH3

      Hinges: 3 x hinge sets with min M20 eye bolts

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour

      Post dimensions: 80mm x 80mm Welded frame with 80 x 6mm flanges for fixing fencing

      Foundations: Set posts in holes 450mm square x 950mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLockmaster-SR3-Single-Panic-Out-Gate-Carbon-steel-gate
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosGates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Clasificación IFC Objeto