Publique sus productos
Safeogril - Fencing system
Safeogril - Fencing system
Safeogril - Fencing system

    Safeogril - Fencing system

    Traducido por Google,
    Sistema de cercado de parrilla rígida

    CLD Safeogril ofrece la combinación perfecta de seguridad y un perímetro arquitectónicamente agradable. Ofreciendo una excelente visibilidad, tiene un marco soldado fuerte y robusto y una barra plana vertical gruesa, lo que dificulta el corte. Safeogril está diseñado para aplicaciones como edificios comerciales, áreas públicas y aparcamientos de varios pisos.

    Características:
    • Materiales reciclados
    • Versión resistente de Secureogril
    • Excelente visibilidad
    • Opciones de placa base y enterramiento en el suelo
    • Sistema de malla abierta
    Puertas:
    La gama de productos UniGril está disponible con puertas para complementar la valla, que vienen en varios anchos y alturas, ya sea en voladizo o abatibles, con una opción totalmente automatizada. Todas las puertas cumplen con los exigentes estándares habituales y, cuando corresponde, cumplen con la legislación más reciente. Una gama completa de colores RAL disponibles. Comuníquese con el fabricante para obtener más detalles.
    Especificaciones
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Safeogril Rigid Panel System

      Panel type: Electrofused steel grating consisting of vertical flat bars with horizontal wires. Top and bottom flat bars. Galvanised and polyester powder-coated to a minimum of 60 microns

      Panel width: 1992mm

      Wire diameter: 30mm x 4mm vertical flat bars, 6mm horizontal wires. Tops and bottoms 30mm x 4mm flat bars.

      Mesh size: Vertical flat bars at 62mm spacing and horizontal wires at 132mm spacing.

      Heights:

      Select as required 930mm, 1194mm, 1326mm, 1458mm, 1722mm, 1986mm, 2118mm or 2514mm (fencing can be made up of any combination of these sizes)

      Nominal height: 1.0, 1.2m, 1.4m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.2m or 2.6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour

      Top edge projection: nil - flush

      Panel installation: Bottom of panel maximum of 100mm above ground

      Security topping n/a

      Posts: RHS or SHS, depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details - galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: Depending upon application

      Maximum post

      Centres: Depending on post section

      Fixings: Depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter x 800mm deep (adjust according to fence height) Note: contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSafeogril-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Descripción Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems