Publique sus productos
Securus ScreenFence - Fencing system
Securus ScreenFence - Fencing system
Securus ScreenFence - Fencing system

    Securus ScreenFence - Fencing system

    Traducido por Google,
    Sistema de control de privacidad

    CLD Screenfence es ideal cuando la privacidad es una prioridad y necesita un sistema de protección que garantice una visibilidad restringida de sus instalaciones, al tiempo que le brinda a su perímetro una vista moderna que durará debido a su mayor durabilidad a pesar de su rentabilidad. Screenfence se crea colocando pantallas duraderas de polietileno (PE) en la malla, que se fijan en su lugar mediante fijaciones de clip hechas a medida y pernos resistentes, lo que garantiza que resistirán los vándalos. El polietileno es estable a los rayos UV y resistente a la intemperie, por lo que las pantallas mantendrán su color incluso en temperaturas variables y permitirán que su sistema de cercas se adapte perfectamente a cualquier entorno circundante.

    Características:
    • Materiales reciclados
    • Material resistente a los rayos UV y a la intemperie.
    • Fijaciones de clip hechas a medida y pernos resistentes.
    • Sistema de control de privacidad que garantiza la privacidad
    • Ideal para centros de detención de seguridad, instalaciones sanitarias, escuelas, comercios.
    Especificaciones
    • Standard: BS1722-14:2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Securus ScreenFence 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire 358 CLD Securus fence panel with durable polyethylene screen to create privacy fencing system.

      Wire diameter: 4mm

      Panel width: 2520mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

      Panel height: 1830mm/2030mm/2440mm/3000mm - screen height can vary. Please specify

      Nominal height: 1.8m, 2.0m, 2.4m, 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns dft

      Any RAL colour

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 100mm x 100mm

      Maximum post

      Centres: 2520mm +/- 9mm

      Fixings: 100mm x 5mm full length clamp bar. M8 cup square bolt with permacone nut, galvanised.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter and 800mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaScreen-Fence-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Clasificación IFC Objeto