Publique sus productos
Securus S3 - Fencing system
Securus S3 - Fencing system
Securus S3 - Fencing system

    Securus S3 - Fencing system

    Traducido por Google,
    Sistema de vallado de alta seguridad según LPS 1175 C5 (SR3) Edición 8

    CLD Securus es la gama de vallas de seguridad especializadas de CLD. Tradicionalmente conocida como malla de prisión o malla 358, la gama Securus se ha actualizado con total flexibilidad: los paneles se pueden intercambiar para cambiar la clasificación de seguridad a medida que cambian las necesidades del sitio. Securus S3 ha sido certificado por la Junta de Certificación de Prevención de Pérdidas para proporcionar un retraso mínimo de 5 minutos contra ataques

    Características:
    • Sistema especializado de alta seguridad para retener un retraso mínimo de 5 minutos
    • Materiales reciclados
    • Opciones activas anti-intrusos
    • Opciones de placa base y enterramiento en el suelo
    • Los paneles se pueden intercambiar a medida que cambian las amenazas a la seguridad.
    Especificaciones
    • Standard: LPS 1175 C5 (SR3) Issue 8,  BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2022, BS EN 13438:2013, Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus S3 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      (Note: Fence Cassettes are supplied assembled for ease of install, mechanical lifting required – can be supplied unassembled)

      Panel width: 2518mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

      Height:

      Select as required 2440mm to 5000mm

      Nominal height: 2.4m to 5.0m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 100mm below ground or option for maximum 50mm above ground. Base plated and no ground bury options also available.

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 100mm x 100mm

      Maximum post

      Centres: 2530mm +/- 9mm

      Fixings: 100mm x 5mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt (min 100mm) and SafeTFix ™ nut

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 950mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSecurus-S3-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Descripción Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems