Publique sus productos
Slidemaster SR1
Slidemaster SR1
Slidemaster SR1

    Slidemaster SR1

    Traducido por Google,
    Puerta corrediza automática en voladizo según LPS 1175 SR1 Edición 7

    Las puertas CLD SlideMaster SR1 han sido especialmente desarrolladas para integrarse perfectamente con una valla CLD Securus. Al ofrecer una excelente visibilidad, son difíciles de cortar y escalar. Rigurosamente probado por la Junta de Certificación de Prevención de Pérdidas (LPCB) para garantizar un retraso mínimo de 60 segundos contra ataques, CLD SlideMaster SR1 también está acreditado como Secured by Design, lo que lo convierte en la especificación de seguridad preferida por la policía. Este sistema es ideal para centros de datos, Ministerio de Defensa, servicios públicos o sitios gubernamentales.
    Características:

    • Sistema especializado de alta seguridad para retener un retraso mínimo de 60 segundos
    • Materiales reciclados
    • Operación automática
    • Anchos de paso libres de hasta 8 m
    • Opciones de malla para coincidir con la línea de la cerca
    Especificaciones
    • Standard: LPS 1175 SR1 Issue 7, BS1722-14: 2017

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD SlideMaster SR1 Cantilever Auto Gate

      Description: Open mesh steel high security gate system with mesh infill

      Configuration: Single leaf sliding to left or right

      Infill Panels: CLD Securus

      Heights: 2480mm

      Select as required

      Nominal heights: 2.4m

      Widths: 1000mm to 8000mm

      Select as required

      Gate Construction: Gate consists of main steel upright tower to house motor and all safety equipment. Main gate frame supported on custom made cantilever beam. Frame constructed from 75x75mm Aluminium box with mesh infill as above. 230v single phase power required to power the 100% duty cycle motor with a gate opening speed of 4 seconds per metre.

      Fixing: Main control tower, park post and support rollers to be rawl-bolted to cast concrete footings all as per manufacturer’s drawings. Setting out not to commence until site specific drawings have been issued by manufacturer.

      Locking: Auto

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour

      Foundations: Concrete slab foundation to suit gate size. Please contact CLD Physical Security Systems.

      Other requirements: Please allow for 60mm safety cell ducting between gate tower and park post, and main power feed to tower, as per drawing

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSlidemaster-SR1-Single-Carbon-steel-gate
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosGates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_59_79
    • Descripción Uniclass 2015Sliding vehicular barriers