Publique sus productos
Vizogril - Fencing system
Vizogril - Fencing system
Vizogril - Fencing system

    Vizogril - Fencing system

    Traducido por Google,
    Sistema de cercado rígido

    CLD Vizogril tiene todas las cualidades de un sistema de vallado perimetral de alta calidad que garantiza la protección de lugares de alta seguridad, incluidos aeropuertos, puertos marítimos y edificios de prestigio. Modernos y reconocidos por su estabilidad en el mundo arquitectónico, los fuertes paneles de malla condensada son increíblemente difíciles de cortar y, con alturas de hasta 2514 mm, Vizogril™ proporciona el límite resistente perfecto alrededor de sus instalaciones. El sistema rígido también cumple con los estándares de cercas BS 1722, lo que brinda excelentes garantías de calidad y una garantía de que está invirtiendo en cercas que cumplirán con sus expectativas.

    Características:

    • Materiales reciclados
    • Excelente visibilidad
    • Fuertes características anti-corte
    • Diseño de rejilla de acero seguro
    • Construcción de barrera robusta
    Puertas:
    La gama de productos UniGril está disponible con puertas para complementar la valla, que vienen en varios anchos y alturas, ya sea en voladizo o abatibles, con una opción totalmente automatizada. Todas las puertas cumplen con los exigentes estándares habituales y, cuando corresponde, cumplen con la legislación más reciente. Una gama completa de colores RAL disponibles. Consulte al fabricante para obtener más detalles.
    Especificaciones
    • Standard: BS1722-14:2017

      Product Reference: CLD Vizogril Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Electrofused steel grating consisting of vertical flat bars with horizontal wires. Top and bottom flat bars.

      Panel width: 1992mm

      Wire diameter: 25mm x 2mm vertical flat bars, 4.5mm horizontal wires. Tops and bottoms 25mm x 4mm flat bars.

      Mesh size: 62 x 66mm

      Height: 930mm, 1194mm, 1326mm, 1458mm, 1722mm, 1986mm, 2118mm or 2514mm (fencing can be made up of any combination of these sizes)

      Nominal height: 1.0, 1.2m, 1.4m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.2m or 2.6m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel approx 40mm above ground 

      Posts: RHS or SHS, depending on application galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: Depending upon application

      Maximum post

      Centres: Depending on post section

      Fixings: Depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter x 800mm deep (adjust according to fence height) Note: contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVizogril-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Descripción Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems