Publique sus productos
Rack, 2-Post, (58U), 3" (76 mm) Channel x 9' (2743 mm) H x 19" (482.6 mm) W, Alum, 12-24 Tapped Rails, Black - Part Number : 760139113
CommScope

Rack, 2-Post, (58U), 3" (76 mm) Channel x 9' (2743 mm) H x 19" (482.6 mm) W, Alum, 12-24 Tapped Rails, Black - Part Number : 760139113

Traducido por Google,

CommScope ofrece una familia de racks para equipos sólidos y duraderos. Disponibles en opciones de dos postes, cuatro postes y montaje en pared, nuestros racks están diseñados para su uso en salas de equipos de telecomunicaciones para almacenar equipos de telecomunicaciones de montaje en rack EIA de 19 pulgadas (480 mm). Fabricados con aluminio o acero con recubrimiento en polvo, nuestros racks de montaje en pared brindan una plataforma resistente cuando no hay espacio disponible para gabinetes independientes.

  • Racks de montaje en pared disponibles en alturas de 12U, 20U y 25U
  • Bastidores de fácil montaje, hardware incluido
  • Listado en UL®



Número de pieza: 760139113
Especificaciones técnicas
  • Referenciacommscope-00442
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosCommScope® Racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red