Publique sus productos
BP II - Blower Pack for RS II
BP II - Blower Pack for RS II
BP II - Blower Pack for RS II

    BP II - Blower Pack for RS II

    Traducido por Google,

    Los paquetes de sopladores de la Serie BP II son un accesorio opcional que se utiliza para la distribución directa de vapor en áreas localizadas o en estructuras que no tienen un sistema de distribución de aire incorporado.

    Los paquetes de sopladores montados a distancia también están disponibles con el humidificador RS II para una mejor distribución del vapor en el espacio que se va a humidificar.

    Especificaciones
    • Condair BP II:

      • Voltage: 120 V
      • Max. Steam Capacity: 90 lb/hr
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacondair-usa-ca-bp2
    • Familia de productoAir Humidifier
    • Grupo de productosSteam Humidifier
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.2
    • Ancho (pulgadas)17.8
    • Profundidad (pulgadas)15.8
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    • Peso Neto (kg)29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Humidificador
    • Código ETIMEC011628
    • Nombre ETIMHumidifier (steam)
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniClass Air Humidifiers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos