Serie DL: dos métodos de humidificación adiabática combinados de forma inteligente
El humidificador híbrido Condair DL se basa exclusivamente en las ventajas de los dos principios de humidificación de atomización y evaporación. Esto da como resultado la resolución sostenible de problemas clave que pueden surgir cuando estas tecnologías se utilizan individualmente. Por lo tanto, el sistema de humidificación es la primera opción en términos de higiene, eficiencia energética y rentabilidad.
Atomizar
El agua humidificadora se atomiza mediante boquillas atomizadoras de acero inoxidable a baja
presión. Las boquillas atomizadoras tienen una potencia de pulverización ajustable y están distribuidas de forma óptima por toda la sección transversal del dispositivo. Con esta disposición se consigue una alta eficiencia de evaporación y una distribución uniforme de la humedad.
Evaporar
La unidad evaporadora fabricada en cerámica de primera calidad se coloca al final del recorrido de humidificación. Capta el agua humidificadora y asegura la mejor reevaporación posible. Las placas cerámicas permiten así el aprovechamiento más eficaz de la alta calidad.
agua humidificadora. Al mismo tiempo, evitan la acumulación de agua en los componentes posteriores. Detrás del humidificador Condair DL se encuentra aire respirable libre de aerosoles y humidificado de forma higiénica.
Controlador táctil intuitivo
Con el controlador táctil Condair tendrá todos los dispositivos y datos de proceso de un vistazo. Los datos funcionales se pueden consultar en tiempo real y mediante un historial de datos detallado. A través de la conexión IoT (Internet de las cosas), los datos se pueden transferir a Condair Cloud,
vistos y analizados en línea.
La conexión a Modbus RTU o Modbus TCP, así como a BACnet IP o BACnet MS/TP, se realiza fácilmente y directamente a través de las interfaces conectadas al controlador. El DL cuenta con tecnología BACnet certificada por BTL (BACnet Testing Laboratories).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |