Publique sus productos
HP - High Pressure In-Duct-Humidifier
HP - High Pressure In-Duct-Humidifier

    HP - High Pressure In-Duct-Humidifier

    Traducido por Google,

    Los sistemas Condair HP HVAC utilizan una bomba de alta presión para crear una fina niebla para aplicaciones de refrigeración y humidificación por conductos. Los patines de bombas se ensamblan en fábrica y están disponibles con bombas de latón o acero inoxidable, y están disponibles con variadores de frecuencia. Flexible y energéticamente eficiente, HP HVAC puede diseñarse para adaptarse a casi cualquier aplicación.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacondair-usa-ca-hp
    • Familia de productoAdiabatic Humidifiers
    • Grupo de productosHigh Pressure Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Humidificador
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAtomizing Humidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniClass Air Humidifiers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos