Los sistemas de humidificación de vapor a gas Condair GS son los primeros humidificadores de condensación total y líderes en eficiencia de la industria.
Con más de dos décadas de experiencia en la fabricación de humidificadores a gas, Condair siempre se esfuerza por aprovechar inventos anteriores para crear innovaciones nuevas y verdaderas que abarquen el diseño y la funcionalidad. ¡La última serie GS destaca cada uno de los objetivos de alta prioridad de Condair y los valores para el cliente, al tiempo que los incorpora todos a nuestra serie más eficiente hasta el momento!
Combinando el respeto al medio ambiente con la tecnología más avanzada.
Los costos en continuo aumento asociados con la energía eléctrica han creado una demanda cada vez mayor de tecnología alimentada por gas que proporciona una opción muy rentable y respetuosa con el medio ambiente con respecto a la humidificación. Por estas razones, Condair se ha esforzado por desarrollar un nuevo humidificador alimentado por gas que utilice el gas natural más económico y que también funcione con la clasificación de alta eficiencia. Condair se enorgullece de presentarle: el modelo GS Condensing System (CS), que proporciona una eficiencia de condensación sustancial con un promedio superior al 90 %. Otra opción disponible de nuestra Serie GS es el modelo de Bajas Emisiones (NX), que fue creado para cumplir exactamente con las regulaciones de emisiones de California. El GS presenta un modelo de alto valor debido a la facilidad de operación e instalación, al tiempo que garantiza una rápida recuperación de la inversión en actualizaciones de alta eficiencia.
Ahorros en instalación
El ahorro más notable al instalar una nueva serie GS será sin duda el uso de una opción de ventilación de CPVC. Como una opción alternativa perfecta a la ventilación de acero inoxidable, el CPVC está incorporado en los modelos CS y NX, lo que permite reducir las temperaturas de escape de 140 °F/60 °C. Esto no sólo resulta en operaciones más fáciles sino que también permite reducir el tiempo en los períodos de amortización debido a que los costos de instalación también se reducen considerablemente.
Beneficios de la tecnología de humidificador a gas
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |