Publique sus productos
GS II - Gas-fired Steam Humidifier 450 lb/hr

GS II - Gas-fired Steam Humidifier 450 lb/hr

Traducido por Google,

Los sistemas de humidificación por vapor a gas Condair GS son los primeros humidificadores de condensación total y de máxima eficiencia del sector.

Con más de dos décadas de experiencia en la fabricación de humidificadores a gas, Condair siempre se esfuerza por perfeccionar sus inventos anteriores para crear innovaciones genuinas que combinan diseño y funcionalidad. La última serie GS refleja cada uno de los objetivos prioritarios y los valores de Condair para sus clientes, integrándolos en nuestra serie más eficiente hasta la fecha.

Combinando el respeto al medio ambiente con la tecnología de vanguardia.

El constante aumento de los costos de la energía eléctrica ha generado una demanda creciente de tecnología a gas, que ofrece una opción muy rentable y ecológica para la humidificación. Por ello, Condair se ha esforzado en desarrollar un nuevo humidificador a gas que utiliza gas natural, más económico, y que además opera bajo la clasificación de alta eficiencia. Condair se enorgullece en presentarles el modelo GS Condensing System (CS), que ofrece una eficiencia de condensación sustancial, con un promedio superior al 90 %. Otra opción disponible de nuestra serie GS es el modelo de bajas emisiones (NX), diseñado para cumplir con las normativas de emisiones de California. El GS representa un modelo de gran valor gracias a su facilidad de operación e instalación, garantizando además una rápida amortización de las actualizaciones de alta eficiencia.

Ahorro en la instalación

El ahorro más notable al instalar un nuevo equipo de la serie GS se obtiene, sin duda, con la opción de ventilación de CPVC. Como alternativa ideal a la ventilación de acero inoxidable, el CPVC se incorpora en los modelos CS y NX, lo que permite reducir la temperatura de los gases de escape a 60 °C (140 °F). Esto no solo facilita el funcionamiento, sino que también reduce el tiempo de amortización gracias a la considerable disminución de los costes de instalación.

Ventajas de la tecnología de humidificadores a gas

  • Condensación real de alta eficiencia
  • Diseño empaquetado para una fácil instalación.
  • Producción higiénica de vapor a partir de la ebullición
  • Diseño compacto y opción de montaje
  • Gran puerto de limpieza para facilitar el mantenimiento.
  • Funciona con cualquier tipo de agua: potable, desionizada o de ósmosis inversa.
  • Control intuitivo mediante pantalla táctil
  • Integración estándar de BMS
  • Intercambiador de calor de acero inoxidable 316 tratado térmicamente
  • Purga automática programable


Especificaciones
  • GS 450 - MT 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 450 lb/hr


    GS 450 - CS/NX 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 450 lb/hr
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger
    • NX: Low-emissions
Especificaciones técnicas
  • Referenciacondair-usa-ca-gs-450
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de productosSteam Humidifier
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)70.6
  • Ancho (pulgadas)54.4
  • Profundidad (pulgadas)29.1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Humidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nombre ETIMHumidifier (steam)
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniClass Air Humidifiers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos