Publique sus productos
GS II - Gas-fired Steam Humidifier 600 lb/hr

GS II - Gas-fired Steam Humidifier 600 lb/hr

Traducido por Google,

Los sistemas de humidificación de vapor alimentados por gas Condair GS son los primeros humidificadores líderes en eficiencia y de condensación total de la industria.

Con más de dos décadas de experiencia en la fabricación de humidificadores a gas, Condair siempre se esfuerza por aprovechar los inventos anteriores para crear una innovación nueva y verdadera que abarque el diseño y la funcionalidad. ¡La última serie GS destaca todos y cada uno de los objetivos de alta prioridad y los valores del cliente de Condair, al tiempo que los incorpora a nuestra serie más eficiente hasta el momento!

Combinando el respeto por el medio ambiente con tecnología de punta.

Los costos en constante aumento asociados con la energía eléctrica han creado una demanda cada vez mayor de tecnología a gas que brinda una opción muy rentable y respetuosa con el medio ambiente con respecto a la humidificación. Por estas razones, Condair se ha esforzado por desarrollar un nuevo humidificador a gas que utilice el gas natural más económico y que también opere bajo la clasificación de alta eficiencia. Condair se enorgullece de presentarle: el modelo de sistema de condensación GS (CS) que proporciona una eficiencia de condensación sustancial con un promedio de más del 90 %. Otra opción disponible de nuestra serie GS es el modelo de bajas emisiones (NX), que fue creado para cumplir exactamente con las normas de emisiones de California. El GS presenta un modelo de alto valor debido a la facilidad de operación e instalación al tiempo que garantiza una rápida recuperación de la inversión para las actualizaciones de alta eficiencia.

Ahorros de instalación

El ahorro más notable al instalar una nueva serie GS será sin duda el uso de una opción de ventilación de CPVC. Como una opción alternativa perfecta a la ventilación de acero inoxidable, el CPVC se incorpora en los modelos CS y NX y admite la reducción de las temperaturas de escape de 140 °F/60 °C. Esto da como resultado no solo operaciones más fáciles, sino que también permite reducir el tiempo en los períodos de recuperación debido a que los costos de instalación también se reducen considerablemente.

Beneficios de la tecnología de humidificador a gas

  • Verdadera condensación de alta eficiencia
  • Diseño empaquetado para una fácil instalación.
  • Producción higiénica de vapor a partir de la ebullición
  • Tamaño compacto y opción de montaje
  • Gran puerto de limpieza para facilitar el mantenimiento
  • Funciona con cualquier tipo de agua: potable, DI, RO
  • Control de pantalla táctil intuitivo
  • Integración BMS estándar
  • Intercambiador de calor 316 SS tratado térmicamente
  • Purgas automáticas programables


Especificaciones
  • GS 600 - MT 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 600 lb/hr


    GS 600  - CS/NX 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 600 lb/hr
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger
    • NX: Low-emissions
Especificaciones técnicas
  • Referenciacondair-usa-ca-gs-600
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de productosSteam Humidifier
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)70.6
  • Ancho (pulgadas)64.3
  • Profundidad (pulgadas)29.1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Humidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nombre ETIMHumidifier (steam)
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniClass Air Humidifiers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos