El humidificador Condair ME proporciona control de humedad de bajo consumo de energía y enfriamiento por evaporación a una unidad o conducto de tratamiento de aire.
Sus características innovadoras y patentadas lo posicionan firmemente como el humidificador evaporativo líder en el mundo.
Una sola unidad puede proporcionar hasta 2204 lb/h (1000 kg/h) de humidificación y 630 kW de enfriamiento evaporativo a una corriente de aire mientras funciona con menos de 0,3 kW de electricidad. Además de su funcionamiento económico, el Condair ME también es fácil de operar con un panel de control de pantalla táctil avanzado, fácil de mantener, con funciones de servicio líderes en la industria y emplea lo último en tecnología de higiene.
Una unidad hidráulica autónoma patentada que suministra agua a la parte superior del módulo evaporativo puede ubicarse dentro o fuera del conducto. El montaje exterior permite realizar la mayoría del trabajo de servicio sin tener que apagar e ingresar a la unidad de tratamiento de aire.
El Condair ME incorpora hasta cinco bombas de 32 W de bajo consumo de energía en lugar de una sola bomba grande. Esto permite un consumo de energía proporcional a la salida del sistema y proporciona un control de hasta cinco etapas como estándar. Características y Beneficios
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |