Publique sus productos
RH Connect - Light Commercial Steam Humidifier

RH Connect - Light Commercial Steam Humidifier

Traducido por Google,

La vida está en el aire

Olvídese de todo lo que sabía sobre los humidificadores: las soluciones Condair aportan auténtica calidad de vida a su hogar.


Humidificador de vapor para toda la casa

Los humidificadores de vapor se han utilizado durante décadas para humidificar el aire en instalaciones industriales, hospitales y grandes edificios de oficinas. El humidificador de vapor para toda la casa RH3 lleva esta tecnología a espacios más pequeños, como viviendas unifamiliares y apartamentos. El sistema de humidificación del aire genera vapor inodoro e higiénico.


¿Cómo funciona un humidificador de vapor?

La humidificación del aire mediante vapor se puede controlar de forma muy precisa e higiénica gracias a la alta temperatura del agua. Los electrodos expansivos con una estructura reticular especial permiten una generación de vapor rápida y eficiente. El nivel de agua en el cilindro de vapor se ajusta automáticamente para controlar la salida de vapor necesaria en cualquier condición. El vapor generado se introduce en el conducto de aire a través de una manguera o boquilla, humidificando toda la casa.


No rellenar agua

El sistema está conectado directamente al suministro de agua de la casa para garantizar un suministro constante de agua utilizada para la humidificación, sin necesidad de reposición manual de agua.


Calidad de higiene con vapor

La humidificación del aire con vapor utiliza vapor de agua a temperaturas de 100 °C (212 °F). Esto elimina de forma fiable todos los gérmenes y bacterias y garantiza una humidificación higiénica.



Especificaciones
  • RH-NAP 120 V 60 Hz:

    • Max. Steam Capacity 3.9 lb/hr (1.8 kg/h)

    RH-NAP 208 V 60 Hz:

    • Max. Steam Capacity 6.7 lb/hr (3.0 kg/h)

    RH-NAP 240 V 60 Hz:

    • Max. Steam Capacity 7.8 lb/hr (3.6 kg/h)
Especificaciones técnicas
  • Referenciacondair-usa-ca-rh3
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de productosSteam Humidifier
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)18.4
  • Ancho (pulgadas)10.5
  • Profundidad (pulgadas)6.9
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
  • Peso Neto (kg)13.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Humidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nombre ETIMHumidifier (steam)
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniClass Air Humidifiers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos