Este humidificador de vapor eléctrico ofrece un control preciso de la humedad sin el gasto de cilindros de ebullición desechables de plástico y simplifica el mantenimiento con su sistema patentado de gestión de incrustaciones.
Las incrustaciones que se forman en los elementos calefactores se desprenden durante el funcionamiento normal y caen en el tanque colector de incrustaciones ubicado en el exterior. La eliminación de las incrustaciones es un proceso simple que consiste en drenar el tanque colector de incrustaciones con solo presionar un botón, dejar que la unidad se enfríe y luego desconectar el tanque y vaciarlo.
El Condair RS puede funcionar con agua de red para proporcionar un control de ±3 % de humedad relativa o con agua de ósmosis inversa (OI) para ofrecer un control de ±1 % de humedad relativa. Cuando funciona con agua de OI, la acumulación de sarro se elimina prácticamente, lo que reduce significativamente el mantenimiento necesario de la unidad.
Al ubicar la entrada y el drenaje de agua entre las paredes gemelas de la pared exterior del cilindro y un revestimiento interior del cilindro, la temperatura se mantiene a un nivel que inhibe la formación de incrustaciones en esta área. Este "estanque de agua fría" evita que la entrada y el drenaje se bloqueen por incrustaciones, lo que permite que haya períodos más prolongados entre los servicios.
Un controlador avanzado con pantalla táctil proporciona un control intuitivo sobre el funcionamiento y genera informes muy detallados, que incluyen la descarga del historial de rendimiento, fallas y servicio en Excel para diagnósticos avanzados. La conectividad BMS es estándar con protocolos BACnet y Modbus.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |