Publique sus productos
SE - Steam Exchange Humidifier

SE - Steam Exchange Humidifier

Traducido por Google,

Los humidificadores Condair SETC Steam Exchange generan vapor atmosférico limpio utilizando el vapor de la caldera de la instalación como fuente de energía. El vapor de la caldera pasa a través de intercambiadores de calor internos de acero inoxidable 316, convirtiendo el agua dulce en vapor a presión atmosférica. Esta técnica evita que los tratamientos químicos de la caldera se dispersen en el suministro de aire del edificio. El intercambiador de calor compacto de acero inoxidable 316 tiene grandes superficies planas para minimizar la acumulación de sarro en el tanque del humidificador. Las incrustaciones tienden a caer de la pared del intercambiador hacia el fondo del tanque, lo que mantiene una transferencia de calor eficiente al agua y extiende los intervalos entre limpiezas. La superficie lisa de acero inoxidable del tanque y el intercambiador de calor extraíble se limpian y mantienen fácilmente.

Los humidificadores SETC ofrecen una flexibilidad de instalación sin precedentes. Se pueden configurar tanto para sistemas medianos como grandes. Las unidades están empaquetadas en un gabinete con recubrimiento en polvo y cuentan con conexiones eléctricas, de agua y de vapor a presión de un solo punto. El enfriamiento del agua de drenaje estándar garantiza que el agua de drenaje no supere los 140 °F (60 °C) para cumplir con los códigos de plomería locales. La distribución del vapor se logra fácilmente a través del sistema de conductos HVAC o en áreas individuales a través de paquetes de sopladores remotos.

Todos los humidificadores SETC tienen una rutina de prueba automática del sistema y una ventana de visualización que proporciona lecturas sobre los parámetros operativos y funciones de autodiagnóstico, incluida la indicación de servicio. El humidificador realizará ajustes de servicio automáticamente o activará un apagado mientras muestra la función que requiere la atención del operador. Los humidificadores SETC se pueden integrar fácilmente con un sistema de control central de HVAC, a través de una interfaz de computadora, para una máxima flexibilidad de control. Los humidificadores pueden aceptar entradas de comandos de un BMS para controlar automáticamente la salida del humidificador.

Los humidificadores Condair proporcionan una humidificación limpia, reduciendo los contaminantes transportados por el aire y el posterior ausentismo de los empleados relacionado con la salud. Los niveles correctos de humedad interior en invierno mantienen el confort a temperaturas más bajas y pueden reducir los costos de calefacción.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacondair-usa-ca-setc
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de productosSteam Humidifier
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Humidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nombre ETIMHumidifier (steam)
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniClass Air Humidifiers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos