Publique sus productos
Greengate OXC-P - Extreme Temperature Sensors

Greengate OXC-P - Extreme Temperature Sensors

Traducido por Google,
El sensor infrarrojo pasivo de temperatura extrema proporciona una cobertura uniforme y estable donde se requiere soportar calor, frío o humedad extremos, y donde hay grandes fluctuaciones de temperatura. El circuito de compensación de temperatura estabiliza la sensibilidad a temperaturas de -40 °C a 52 °C (-40 °F a 125 °F). El circuito de control de luz ambiental evita falsos encendidos/apagados debido a breves cambios en la luz de fondo. La función de barrido de iluminación con interruptor DIP seleccionable evita el encendido innecesario de las luces tras barridos de energía en instalaciones con sistemas de control computarizado.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooper-controls-extreme-temperature-oxc-p
  • Familia de productoGreengate
  • Grupo de productosControls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso