Publique sus productos
Greengate ONW-D-1001-RR7 - NeoSwitch - Dual Tech RR7 Compatible Wall Switch Sensor

Greengate ONW-D-1001-RR7 - NeoSwitch - Dual Tech RR7 Compatible Wall Switch Sensor

Traducido por Google,
El interruptor de pared con sensor de ocupación de doble tecnología, compatible con RR7, es un control de iluminación con detección de movimiento que se utiliza para ahorrar energía y ofrecer comodidad. Esta unidad de bajo voltaje se conecta directamente a los sistemas de relés RR7 de GE. El ONW-D-1001-RR7 combina tecnologías de sensores ultrasónicos e infrarrojos pasivos (PIR) para monitorear la ocupación de una habitación, maximizar el ahorro energético y garantizar la máxima sensibilidad y cobertura en aplicaciones exigentes sin el riesgo de falsas alarmas. El sensor incluye tecnología autoadaptativa que ajusta automáticamente la sensibilidad y el retardo en tiempo real, maximizando el ahorro energético potencial disponible en la aplicación. El EcoMeter proporciona un indicador visual del consumo de energía, lo que aumenta la concienciación del usuario final y les recuerda que deben controlar su iluminación para maximizar el ahorro energético.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooper-controls-onw-d-1001-rr7
  • Familia de productoGreengate
  • Grupo de productosControls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso