Publique sus productos
Greengate ONW-D-1001-SP - NeoSwitch - Dual Tech Low Voltage Wall Switch Sensor

Greengate ONW-D-1001-SP - NeoSwitch - Dual Tech Low Voltage Wall Switch Sensor

Traducido por Google,
El interruptor de pared con sensor de ocupación de bajo voltaje y tecnología dual es un control de iluminación con detección de movimiento que ofrece ahorro de energía y comodidad. Utiliza un relé aislado de formato C que se integra directamente con los sistemas de control de iluminación, edificios y climatización (HVAC). El ONW-D-1001-SP combina tecnologías de sensores ultrasónicos e infrarrojos pasivos (PIR) para monitorizar la ocupación de una habitación, maximizar el ahorro de energía y garantizar la máxima sensibilidad y cobertura en aplicaciones exigentes sin riesgo de falsas alarmas. El sensor incluye tecnología autoadaptativa que ajusta automáticamente la sensibilidad y el retardo en tiempo real, maximizando el potencial de ahorro energético disponible en la aplicación. El EcoMeter proporciona un indicador visual del consumo de energía, lo que aumenta la conciencia del usuario final y les recuerda que deben controlar la iluminación para maximizar el ahorro. El modo HVAC permite que la carga conectada al relé BAS de formato C permanezca encendida cuando las luces se apagan manualmente.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooper-controls-onw-d-1001-sp
  • Familia de productoGreengate
  • Grupo de productosControls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso