Publique sus productos
Shaper 865 Circular Modern, Loop Series LED Wall

Shaper 865 Circular Modern, Loop Series LED Wall

Traducido por Google,
El 865 es un aplique de pared moderno, funcional, decorativo y de alto rendimiento. Su clásico perfil circular se moderniza con una lente moldeada al vacío que produce una emisión de lúmenes suave e indirecta. Sus 6 acabados de pintura metálica ofrecen una estética limpia y minimalista, lo que lo convierte en el producto de alta gama perfecto para aplicaciones comerciales. El 865 está disponible con una fuente de luz LED integrada y 6 acabados de pintura metálica, en 2 tamaños estándar. La fuente LED con un CRI de 83+ está disponible en cuatro CCT, lo que le permite seleccionar la iluminación adecuada para la tarea en cuestión (o el ambiente que desee crear). Los Shaper 800 son conocidos por su alto rendimiento, calidad, durabilidad y estética minimalista que ofrecen un rendimiento lumínico confiable.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-865-loop-sconce-surface
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosWall Mount
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures