Publique sus productos
Sure-Lites ACE Circular Exit

Sure-Lites ACE Circular Exit

Traducido por Google,
La serie de salidas circulares ACE es un producto de grado arquitectónico, de aluminio fundido a presión, que cumple con el código UL 924. La versión autoalimentada funcionará durante un mínimo de 90 minutos durante un corte de energía. Las características clave incluyen un factor de forma circular pendiente de patente, una fuente de LED con salida roja o verde, una batería de níquel cadmio sin mantenimiento, montaje universal junto con un producto de 5 años y una garantía de batería prorrateada de 7 años. Los colores disponibles incluyen blanco, negro y plateado con detalles en negro. La serie viene de serie con autodiagnóstico que ahorra mano de obra y está disponible con una opción de 2 circuitos o como señalización especial. El color y el patrón de la placa frontal se pueden especificar tanto para aplicaciones de salida como de señalización.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-ace-circular-exit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
  • Número OmniClass23-35 47 15
  • Título OmniClass Exit Illuminated Signs