La serie AtLite ATLELDWA cumple con el código de ubicación húmeda UL924, aluminio fundido a presión, grado arquitectónico, ubicación húmeda y luz de emergencia aprobada por la ciudad de Nueva York. Con una apariencia estéticamente agradable, elimina los antiestéticos traumatismos causados por las luces de emergencia tradicionales. El ATLELDWA también es perfecto para aplicaciones en interiores donde se desea una apariencia arquitectónica. Las características clave incluyen LED sin mantenimiento con una salida de 100 lúmenes (superior a una fuente incandescente de 9 vatios) o una salida de 300 lúmenes (superior a cualquier fuente incandescente de 12 vatios), óptica accuLED giratoria patentada, una batería de níquel-cadmio sin mantenimiento y autoencendido. diagnósticos que reducen el trabajo asociado con las pruebas requeridas por la NFPA. El SELDWA está disponible con temperaturas nominales de -20 °C a 55 °C o de 0 °C a 40 °C. Además, la función de fácil colgar del ATLELDWA reduce el tiempo y el costo de instalación. Está disponible con acabado plateado, blanco, negro o bronce.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Costa Rica |
Cuba |
Estados Unidos |
Groenlandia |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Jamaica |
México |
Nicaragua |
Panamá |
República Dominicana |