Publique sus productos
Lumiere Boca 696

Lumiere Boca 696

Traducido por Google,
Boca 696 es una luminaria LED empotrada compacta de 6-1/4” de diámetro por 9,25” de profundidad. Viene estándar con una opción de voltaje de línea (transformador reductor magnético integrado de 12 V) o una opción de bajo voltaje (se requiere un transformador de bajo voltaje remoto). El transformador integral permite que el dispositivo se conecte directamente a un voltaje de línea de 120 V, 230 V, 240 V o 277 V (especificar). El conjunto de lámpara ajustable proporciona una inclinación vertical de +/- 22° y una rotación horizontal de 360° para una iluminación ascendente de precisión, un bañado de paredes o una iluminación general en áreas restringidas. Diseñado para montaje empotrado en hormigón, ladrillo, piedra o tierra, es adecuado para aplicaciones transitables. El accesorio también es adecuado para montaje empotrado en pisos de madera en interiores o exteriores. Se pueden combinar varias lentes, persianas y filtros de color o dicroicos, hasta tres a la vez, para crear múltiples efectos de iluminación. El Boca 696 incluye el sistema de protección de sifón (SPS) exclusivo de Lumiere que evita que el agua ingrese al accesorio a través de sus propios cables conductores.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-boca-696-in-ground
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures