Publique sus productos
Shaper Fabrique 142-P LED Drum Pendant

Shaper Fabrique 142-P LED Drum Pendant

4.8 de 5 estrellas4.8(11 reseñas)
Traducido por Google,
La lámpara colgante Fabrique 142-P LED drum es una lámpara colgante decorativa con una forma circular atemporal. Su exclusivo tejido de grado de especificación lo hace ideal para aplicaciones comerciales. Con paneles de tela tradicionales en forma de tambor circular y una fuente de luz LED integral, la serie 142 ofrece 11 telas estándar, 3 telas recubiertas de vinilo para áreas de limpieza y 4 maderas impresas, en 4 tamaños de pantalla estándar. La fuente LED de 80+ CRI está disponible en cuatro CCT, lo que le permite seleccionar su iluminación para la tarea en cuestión (o el estado de ánimo que desea crear). La colección Fabrique es conocida por su tela de alta calidad, bordes enrollados hechos a mano, marco de acero de gran calibre, respaldo de estireno laminado y estructura interna mínima.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-fabrique-142-p-led-drum-pendant
  • Familia de productoShaper
  • Grupo de productosFabrique
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-22
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Costa Rica
Cuba
Estados Unidos
Groenlandia
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
República Dominicana