Publique sus productos
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4

    Corelite Continua SQ4

    Traducido por Google,
    El Corelite Continua SQ4 linear presenta un perfil cuadrado minimalista y una iluminación uniforme a lo largo de toda la fila. Combinando la última tecnología LED con control óptico de ingeniería de precisión, el SQ4 proporciona iluminación de alta calidad al tiempo que maximiza las capacidades de espaciado. Hay disponible una amplia gama de distribuciones directas/indirectas para elegir, así como circuitos ascendentes/descendentes independientes para una máxima flexibilidad. Disponible en tiradas continuas y de 2', 4', 6', 8', 12'. El SQ4 es ideal para oficinas comerciales abiertas, oficinas privadas, salas de conferencias, pasillos e instalaciones educativas.
    Especificaciones
      • Architectural design and quality in a minimalistic square form
      • Available in 2', 4', 6', 8', 12', and Continuous runs
      • Continuous line of light via single-piece luminous roll lens
      • Black and white glare reducing louvered baffle options
      • Perceive Technology: 5 differentiated lens aesthetics PARAmid, Prism, Waves, Ripple and Honeycomb
      • 450 to 3,700 delivered lumens per foot
      • Up to 147 lumens per watt Direct-Indirect, 164 lumens per watt Indirect
      • Wide range of direct/indirect distributions
      • Low peak intensity indirect distribution for 30% wider spacing
      • Integrated sensor systems - occupancy, daylight and IoT connectivity
      • Available with corner and hub connectors to create shapes and patterns
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-continua-sq4
    • Familia de productoDirect/Indirect
    • Grupo de productosCorelite
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-20
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures