Publique sus productos
Corelite Bryx
Corelite Bryx
Corelite Bryx
Corelite Bryx
Corelite Bryx

    Corelite Bryx

    Traducido por Google,

    La Corelite Bryx ofrece a los diseñadores una estética arquitectónica asequible con opciones totalmente configurables. Diseñada específicamente con rieles laterales extruidos, tapas de fundición a presión y reflectores y componentes mecanizados con precisión, la Corelite Bryx realza cualquier espacio, desde el más convencional hasta el más extraordinario. Equipada con características como una lente de luz ascendente tipo ala de murciélago, herrajes de montaje ajustables y una exclusiva unión de luminaria superpuesta, la Corelite Bryx deleitará tanto a diseñadores como a instaladores. Para facilitar su mantenimiento, la Corelite Bryx cuenta con una bandeja reflectora abatible que permite un rápido acceso a los componentes eléctricos desde debajo del plenum del techo, sin necesidad de desmontar ni retirar la luminaria. La Corelite Bryx está disponible para aplicaciones empotradas, suspendidas y de montaje en superficie, y se suministra en longitudes de 1,22 m (4') y 2,44 m (8') o tramos continuos en incrementos de 1,22 m (4').

    Especificaciones
      • Recessed, Suspended and Surface Mount
      • 2" and 3" apertures with high transmission lift and shift lay in lens
      • 4' and 8' modular sections. Continuous runs in 4' increments
      • Precision tooled 20 gauge, pre-paint cold rolled steel housing
      • Extruded side rails for suspended/ surface mount and GYP recessed fixtures
      • Die-formed 22 gauge, pre-paint cold rolled steel white reflector
      • Die-cast and polished aluminum endcaps
      • Serviceable from below ceiling plenum with hinged reflector tray
      • Wide range of direct/indirect distributions plus independent up/down circuiting
      • Indirect batwing optic for maximizing ceiling uniformity and on-center spacing
      • Up to 138 lumens per watt in the 3" aperture
      • Integrated Sensor options
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-corelite-bryx
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosCorelite
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures