Publique sus productos
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0

    Corelite InDepth 2.0

    Traducido por Google,

    La nueva generación de la familia InDepth 2.0 mejora la popular línea de productos diseñada para crear topografías arquitectónicas en techos, con opciones de lentes empotradas y de caída. InDepth 2.0 ofrece flexibilidad y versatilidad de diseño gracias a su amplia variedad de lentes. Las lentes empotradas proporcionan un corte óptico con menor deslumbramiento.

    Especificaciones
      • Large variety of drop and regress lens options to fit a wide variety of spaces
      • Create ceiling topography by combining regressed and drop lens options
      • 1x4, 2x2, 2x4 and 4x4 sizes available
      • 80 and 90 CRI options
      • Output up to 10,000 lumens
      • High performance efficacy up to 130 lm/W
      • Extruded aluminum channels form rigid housing for maximum durability
      • Extruded channel allows field conversion (regress or drop arrangement)
      • Drywall frame and suspension mounting kits available
      • Regress lens provides optical cut off w/ smooth lens for reduced glare
      • Flexible – recessed, drywall, surface and suspension mount
      • Wireless control options available without sacrificing aesthetics
      • BAA options available
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-corelite-indepth_2
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosCorelite
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros