La Serie 605 es un aplique de pared versátil, funcional y decorativo con una forma lineal y horizontal. La lente acrílica y el borde metálico cumplen con las especificaciones, perfectos para aplicaciones comerciales. Con una forma acrílica en 1 tamaño y una fuente de luz LED integral, la serie 605 ofrece 6 acabados de pintura metálica en 1 tamaño estándar. Las opciones estéticas de barras decorativas horizontales o verticales aumentan su atractivo. La fuente LED CRI 80+ está disponible en cuatro CCT, lo que le permite seleccionar la iluminación para la tarea en cuestión (o el ambiente que desea crear). El 605 también cumple con la ADA. Los Shaper 600 son conocidos por su rendimiento, durabilidad y estética limpia con un rendimiento lumínico en el que puede confiar.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Costa Rica |
Cuba |
Estados Unidos |
Groenlandia |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Jamaica |
México |
Nicaragua |
Panamá |
República Dominicana |