Publique sus productos
iO LED CoviO Architectural LED Cove Light

iO LED CoviO Architectural LED Cove Light

Traducido por Google,
El iO CoviO proporciona iluminación arquitectónica para cornisas y permite la continuidad de la luz entre espacios interiores y exteriores gracias a su clasificación IP66 y su compacto tamaño. El CoviO ofrece una iluminación funcional para cornisas con 3 opciones de salida de lúmenes de hasta 1500 lm/pie. Con regulación integrada de 0-10 V del 100 % al 1 %, el CoviO ofrece una gama completa de salidas, desde iluminación funcional hasta un sutil brillo decorativo. El módulo LED estándar de 90 CRI proporciona una iluminación de cornisas limpia y uniforme de alta calidad hasta 91,4 m con una sola toma de corriente.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-covio-led-cove
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures