El sistema de alimentación remota Ephesus para LUMASPORT 16 es una solución de iluminación deportiva LED de última generación que revoluciona la iluminación de estadios a nivel profesional y universitario. Ofrece soluciones llave en mano para aplicaciones nuevas y de modernización, brinda una calidad de luz superior, controles personalizables y una confiabilidad líder en la industria, lo que garantiza una experiencia de usuario inigualable. Con una instalación sencilla, el menor costo total de propiedad y una distribución óptima de la luz, es un punto de inflexión en la industria de la iluminación deportiva LED.
La facilidad se combina con la innovación en el diseño de nuestros componentes de alimentación remota. El LUMASPORT 16 le permite ubicar la alimentación, los controles y las sobretensiones en la base del poste, lo que facilita el acceso y el mantenimiento. Transforme la forma en que administra su iluminación deportiva con nuestra tecnología de vanguardia. Si necesita componentes de sistema personalizados (postes, brazos transversales, cables de bajada, etc.) o servicios (diseño de cimientos, diseño de iluminación, etc.), comuníquese con Ephesus.
Ahorre tiempo y recursos con nuestros sistemas llave en mano fáciles de instalar. Ya sea que se trate de una nueva instalación o de una aplicación de modernización, LUMASPORT 16 ofrece una solución integral y optimizada que es eficiente y confiable. Entre al futuro de la iluminación deportiva con facilidad y eficiencia.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Costa Rica |
Cuba |
Estados Unidos |
Groenlandia |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Jamaica |
México |
Nicaragua |
Panamá |
República Dominicana |