Publique sus productos
Sure-Lites EU Series - Surface

Sure-Lites EU Series - Surface

Traducido por Google,
La señal de salida con iluminación de borde de la serie EU ofrece una atractiva y fácil instalación. Su panel de lente transparente proporciona una excelente distribución de la luz y visibilidad de salida. Las lámparas LED de larga duración y bajo consumo reducen los costos de energía y eliminan el mantenimiento rutinario. Todas las salidas con iluminación de borde de la serie EUS cuentan con capacidad de montaje universal (techo, pared o extremo), lente de salida universal (de una o dos caras) y chevrones universales instalables en campo, lo que las convierte en la salida con iluminación de borde más versátil del mercado.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-eus-series-exit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures