Publique sus productos
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light

    FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light

    Traducido por Google,

    Estos montajes empotrados ofrecen dos modos de iluminación: basta con pulsar un interruptor o regulador estándar para alternar entre una iluminación descendente brillante o un cálido anillo de luz nocturna. Se instalan en cajas de conexiones estándar o de panqueque de 30/40 o en carcasas empotradas de 5˝/6˝ e incluyen anillos embellecedores pintables en blanco mate y negro mate.

    Especificaciones
      • Round 8-, 11-, & 15-inch Flush Mount Downlights
      • Dual lighting modes with simple double-toggle wall switch control
      • Downlight: 5-Color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K); Night Light: 2000K candlelight glow
      • Brightness (@3000K by size): 980, 1185, 1540 lm (Night Light: ~100 lm)
      • Dimming: Dims to 10% (phase cut LE/TE); 120V input
      • Mounts to standard or pancake junction boxes + 5˝/6˝ recessed housings
      • Includes two trim rings: Paintable Matte White and Matte Black
      • IC-rated for direct contact with insulation
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation in damp locations
      • 5-year warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-fmnl-flush-mount-led-downlights-with-night-light
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Costa Rica
    Cuba
    Estados Unidos
    Groenlandia
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    República Dominicana