Publique sus productos
Fail-Safe FSN LED

Fail-Safe FSN LED

Traducido por Google,
El FSN a prueba de fallas proporciona una apertura de 4 "y un ancho de rejilla de 6" que brinda líneas elegantes de luz con una lente transparente en la parte inferior que sella el accesorio para evitar la entrada de polvo y agua. Disponible en tres longitudes fijas, FSN se puede empotrar en la rejilla o en el techo rígido. Un interruptor seleccionable viene de serie con tres niveles de lúmenes seleccionables y tres temperaturas de color seleccionables, lo que brinda a FSN la flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes del espacio, el entorno o el entorno. El FSN es una excelente opción para una amplia gama de aplicaciones, incluidas las antivandálicas, de salud conductual, médicas y de lavado con manguera.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-fsn-led-shallow
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación médica
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Costa Rica
Cuba
Estados Unidos
Groenlandia
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
República Dominicana