Compacta y apta para contratistas, la lámpara de pared LED para exteriores HALO BKHD ofrece una iluminación fiable y un control moderno para exteriores comerciales. Elija entre 5 temperaturas de color (3000K–6500K) y 3 salidas de lúmenes (2100/2800/3500), con regulación de 0–10 V para mayor eficiencia. Una fotocélula integrada permite un funcionamiento automático y sin mantenimiento durante hasta 50 000 horas. Diseñada para sustituir los antiguos módulos de pared y montarse en cajas de conexiones estándar, es compatible con sistemas de 120–277 V para una amplia compatibilidad. Con soporte técnico en EE. UU. y una garantía de 5 años, HALO es una marca de confianza con casi 70 años de experiencia en iluminación.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Costa Rica |
Cuba |
Estados Unidos |
Groenlandia |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Jamaica |
México |
Nicaragua |
Panamá |
República Dominicana |