Publique sus productos
Halo HLBC4
Halo HLBC4
Halo HLBC4
Halo HLBC4
Halo HLBC4
Halo HLBC4
Halo HLBC4
Halo HLBC4

    Halo HLBC4

    Traducido por Google,
    El HALO HLBC es un downlight LED delgado diseñado pensando en la comodidad visual. Cuenta con una lente prismática regresiva para una reducción superior del deslumbramiento, al mismo tiempo que mantiene un espesor de lámpara ultrafino de 1/2" sobre el plano del techo. Esto significa que el HALO HLBC se puede instalar prácticamente en cualquier lugar, independientemente del espacio de la cámara. El HLBC es perfecto para nuevos trabajos de construcción, remodelación o modernización. El sistema de instalación 2 en 1 permite que el instalador cambie fácilmente de una instalación sin lata a una instalación de modernización. Durante la instalación, seleccione la temperatura de color perfecta para su espacio con 5 temperaturas de color entre cálido (2700K) y luz diurna (5000K) o la opción Dim-to-warm. La configuración de atenuación a cálida comienza en 3000K y se atenúa suavemente hasta 1800K, creando un brillo rico y cálido que se asemeja a la luz de una vela o al sol en el horizonte. El HALO HLBC es una solución ideal para Aplicaciones residenciales y comerciales ligeras donde el confort visual y la flexibilidad de instalación son una prioridad.
    Especificaciones
      • Available in 4” and 6”
      • Regressed prismatic lens for superior glare reduction
      • Options with canless or retrofit installation
      • Options with selectable lumen output
      • 5 selectable color temperature options and dim-to-warm option
      • Dims to 5%, options with phase cut or 0-10V control
      • Round and square decorative overlays available
      • Air-tite and wet location listed
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-halo-hlbc4
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Costa Rica
    Cuba
    Estados Unidos
    Groenlandia
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    República Dominicana