Publique sus productos
Halo LT56 Selectable LED Trim Retrofit

Halo LT56 Selectable LED Trim Retrofit

Traducido por Google,

Ideal como solución de modernización para ahorrar energía, pero también adecuado para nuevas construcciones y remodelaciones, el LT56 es un módulo de ajuste de deflector LED para uso en downlights empotrados con apertura de 5" y 6". Downlight tiene certificación UL para su uso con HALO y otras carcasas compatibles y la construcción de precisión hace que cualquier carcasa sea hermética para mayores ahorros en HVAC y cumplimiento de códigos. Una amplia distribución hace que el LT56 sea ideal para iluminación general y de tareas.

Especificaciones
    • LED retrofit shallow lens downlight with baffle trim
    • Retrofits existing 5" and 6" housings with screwbase adapter included
    • Use 5" and 6" HALO and other new construction and remodel housings
    • 5 color temperatures: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT, CRI: 90
    • Dead front, non-conductive construction, L70 at 35,000 hours
    • Torsion spring adjust for housing size, holds trim securely to ceiling
    • 120V, Phase dimming down to 10%, Lumens: up to 780, Up to 84 lm/W
    • Damp and wet location listed for showers and protected ceilings
    • Meets NFPA requirements for use in closets, AIR-TITE™
    • ENERGY STAR™ certified, 5-year warranty
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-halo-lt56-selectable-led-trim
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosHalo LED
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures