Publique sus productos
Sure-Lites SELPH100R3
Sure-Lites SELPH100R3
Sure-Lites SELPH100R3

    Sure-Lites SELPH100R3

    Traducido por Google,
    La serie SELHP100R3 de luces de emergencia de alta potencia Sure-Lites es una solución que cumple con el código UL924 diseñada para aplicaciones comerciales e industriales para proporcionar hasta 100 pies de cobertura de salida durante un mínimo de 90 minutos durante un corte de energía. Las características clave de la serie incluyen: una batería de fosfato de hierro y litio capaz de proporcionar hasta 3 vatios de capacidad remota, carcasa termoplástica de alto impacto, cabezales LED ajustables, de larga duración y sin mantenimiento, así como autodiagnósticos que realizan los requisitos de NFPA. pruebas mensuales y anuales, lo que convierte a esta serie en la solución ideal para alturas de montaje de 7,5 pies a 24 pies o más. Las versiones con capacidad remota son totalmente compatibles con los controles remotos LED SRP/SRM/SRPA. La entrada universal de 120~277 VCA y el patrón de montaje de la caja de conexiones universal reducen el tiempo y el costo de instalación.
    Especificaciones
      • Emergency Egress Coverage of 100 feet
      • Long-life, maintenance free LED source
      • Provides 90 minutes of emergency lighting when power is lost
      • Long-life lithium ion phosphate battery provides up to 3 watts remote capacity
      • Labor savings self-diagnostics option
      • 5-year product warranty
      • Universal 120~277 VAC input and key hole mounting facilitates rapid installation
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-sure-lites-selph100r3
    • Familia de productoEmergency Lighting
    • Grupo de productosSure-Lites
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures